Beijing Subway-B.jpg

北京地铁

 


伊顿为北京地铁六号线提供增值解决方案


随着伊顿的配电设备在北京地铁中顺利启用,伊顿在能源管理领域的高专业性和高质量保证得到了业内人士的充分认可

项目背景

北京地铁每年的服务人数在24.6亿的规模左右,而且这个数字仍在快速增长中。为满足日益增长的交通流量需求,政府认为需要继续扩展地铁系统以缓解交通堵塞,并降低油耗及减少空气污染。

由此,在北京规划建立一条平均时速可达100公里/小时,且跨越东西城区,总长度达41.2km的地铁线路。这条线路拥有最大的载客量,配备64辆8节车厢的地铁列车,每三分钟可运送两千名乘客。为了确保这条线路的安全可靠运营,政府要求供应商能够提供世界领先水平的配电系统以及全面地系统协调

项目挑战

政府在计划加速发展和建设新的地铁线路的同时,也要确保配电设备能够为地铁运营提供最佳的安全性和可靠性保障。因此,政府在对项目需求及供应商产品进行审查时,优先考虑了能够同时提供高效配电设备以及一站式工程服务的行业领先企业。

解决方案

对政府来说,在选择项目供应商的过程中遵循的重要标准是选择拥有行业专长、一站式工程服务能力,更重要的是在相关行业长期成功经验的企业。

伊顿中压产品线上的优秀技术专家、服务工程师和销售团队精诚合作,为客户展示了多种高质量的产品和工程服务能力。我们通过举办技术研讨会向客户展示伊顿在动力管理方面的产品、技术经验和竞争优势,并介绍了伊顿全系列的中压产品、先进的生产技术和专业的技术服务。

最终伊顿因其能够为项目提供完整可靠的配电系统解决方案而在几家参与竞争的大型国际电气设备解决方案供应商中脱颖而出,赢得合作机会,为项目提供12kV ET1中压开关柜设备、E-VAC真空断路器以及专业电气工程技术服务。

通过与获得政府授权的负责应用设计的设计院以及最终用户沟通讨论,伊顿充分了解了项目的需求和难点,为客户提供了优化的解决方案。
最终,这条总长41.2km、设有33个站台的新地铁线路安装了伊顿提供的500台ET1中压开关柜设备来为地铁运输、通信、监控、照明、空调及供暖系统等供电及配电。

伊顿的ET1中压开关柜具备高性能的操作安全性和可靠性,还因其模块化的设计、紧凑而灵巧的结构、免维护、绿色环保等特性而广受欢迎。

结果

伊顿作为少数几个的能够提供全系列中压设备的跨国企业,为客户提供了一个安全、可靠、高效的解决方案,满足了客户在配电方面的需求。

正因为伊顿有能力为客户提供完整的配电系统,政府相信伊顿提供的所有设备、部件、成套产品和电能管理系统都能够有效地协同运作。这些产品在设计之初就考虑到了高效、充分协同的重要性,拥有统一的操作界面,再次印证了伊顿为客户提供完整的解决方案的能力。

由于新地铁线路配电系统方案的成功实施,伊顿在电能管理领域所拥有的丰富经验和优质资源已被普遍认可。随着中国地铁建设项目的不断扩展,可预期伊顿将在未来的项目中扮演重要的角色,为更多的地铁项目提供优化的电能管理解决方案。