伊顿故事系列之玉米收割

玉米很重要,把玉米输送到所需之处的设备也很重要。这就是我们每天通过不断创新支持中国农户的原因。农机,因我们而不同。
 

什么作物外绿内黄,广泛生长在除了南极洲外的每个大陆?世界每年消耗约十亿吨的松脆蔬菜是什么?答案当然是不起眼的玉米。

然而,尽管它是世界上最受欢迎的食物之一,我们许多人却对它知之甚少。


实际上,玉米种植已有数几千年的历史,最初始于美洲原住民培养的一种“大刍草”,即我们今天食用的玉米的祖先。这种玉米现已被完全驯化,因此在野外再难觅其踪迹。


玉米不仅可以吃,还可以经过加工制成各种产品,例如麦片、花生酱、薯片、汤、棉花糖、冰激凌、婴儿食品、食用油、人造黄油、蛋黄酱、沙拉酱和口香糖。果汁和饮料也含有玉米甜味剂。


每蒲式耳玉米制造的甜味剂可供400罐苏打饮料使用。


许多非食用产品中也用到了玉米和其副产品,如烟花、防锈剂、胶水、油漆、染料、洗涤剂、肥皂、阿司匹林、抗生素、油漆、鞋油、油墨、化妆品、胶卷和塑料制品的生产。


但你有没有想过这种多功能植物是如何变成各种产品或食品的?它们来自哪里?是如何收获的?


中国是最大的玉米生产国之一,每年产量约208,258,000吨,仅次于美国。直到1930年美国发明出第一台机械收割机之前,在中国和其他地方,农户大多以手工方式收割作物。


今天,中国大多数种植玉米的农户仍在使用这种传统的机械式“行走”收割机。


它可能比手工收割更高效、省力,但也存在缺点。大多数机械收割机只能收获玉米棒,而不能收获玉米粒。

这意味着农户需要一个个地将玉米粒和棒子分离,这不仅需要投入额外的时间、金钱,在此过程中玉米粒也发生了损耗。


但是现在,越来越多的中国玉米农户开始使用新的液压谷物收割机,随时而来的益处十分巨大。

 

 
Infographics
  • industry
  • industry
  • industry
  • industry


这种新型设备提高了传输效率,保护传输带免受磨损,降低损耗率,支持无级变速,这意味着操作员可以根据需要在不同档速间顺畅切换。液压收割机出故障的几率也比传统机械收割机小。


伊顿为中国农户提供液压收割机设备和服务,率先改变了他们的收割方式。农户们告诉伊顿,他们需要可靠、长期的解决方案,一旦坏了,需要立即有替代品。


伊顿听从了他们的意见,开发了一套符合农户需求的完整解决方案,涵盖了全套的液压收割流程——从行走、工作到转向系统。伊顿还邀请客户和他们的工程师一起协作,从头开始定制符合需求的解决方案。伊顿还提供专业的售后服务网络,帮助顾客调整他们的机器。


玉米的用途多达3500多种,成百上千的行业和众多消费者都依赖于这种作物。对于中国成千上万的农户而言,他们的生计主要依赖于尽可能高效地生产这种作物。