Easy HMI人机界面 - MFD - Titan 大图

Easy HMI人机界面 - MFD - Titan

MFD-Titan多功能显示器能够非常清晰清楚准确的显示包括文本,数据,时间,大型字符,图像,信号文本和其他信息。MFD-Titan以吸引人的设计,充分的图像显示,键盘背光等特色而极具竞争力。以上所有这些都有交流或直流电,IP65防护等级。

MFD-Titan多功能显示器具有全图像显示的功能。这个功能能够实现代替七段式显示器,显示图像、文本信息和操作功能。通过MFD-Titan上的功能键,可以在设备运行中设定和修改显示值。也可用用专业软件EASY-SOFT-PRO进行编程及各项参数设定。