触摸屏/可编程控制器 大图

触摸屏/可编程控制器

XV102系列触摸屏带PLC功能产品现已推出,产品内置SmartWire-DT功能,是性能强大的HMI/PLC,提供3.5英寸、5.7英寸和7英寸彩色屏。

除了SmartWire-DT接口之外,所有设备都提供以太网接口,USB接口和SD卡插槽。5.7英寸和7英寸设备还提供RS485和可选的CANopen或PROFIBUS DP接口。

出众的SmartWire-DT系统解决方案集成了IO模块的功能,接线方便,降低成本:通过SmartWire-DT进行的网络通讯(从HMI/PLC产品连到设备运行层)在市场上独树一帜。