凸轮开关T和负荷隔离开关P

可靠的切换及断开操作,根据需要进行定制
T形凸轮开关和P形隔离开关广泛应用于不同标准电路及电流。 而且凸轮开关的组合数量实际上是无限的。 不同的设计、前置面板和专用开关确保最佳的灵活性,以满足各种要求。

此外,应用安全始终是设计时首要考虑的问题。带盖的端子符合VDE 0106要求防止触电。

负荷隔离开关P新产品全新的P1及P3隔离开关配备金属延长杆,添补了P系列隔离开关家族的一大空白,为盘厂市场开辟了全新可能,并可在用于机械控制面板,隔离开关电流从25A至100A。