“RapidLink快速连接”现场马达驱动系统_264x148_2

RapidLink快速连接”现场马达驱动系统

“RapidLink快速连接”现场马达驱动系统为马达控制提供了更便捷的可能,通过IP65防护等级的外壳,RapidLink系统可以分布安装于现场而无需安装在控制柜内;通过预留的接线口,RapidLink可以极大地简化接线工作,并且在发生故障时能够在短时间内完成备件的更换;RapidLink系统提供直接启动和变频启动两种电机控制方式,为用户提供灵活多样的选择。