XAP Busduct Product Picture_264*148

XAP 系列密集型母线槽

作为技术性能和精巧设计的完美结合,XAP系列密集型母线槽兼具灵活性和可靠性。XAP密集型母线槽具有低阻抗、低电压降和低线路损失等优点,覆盖250A至6300A的电流等级,适用于工厂、数据中心、商业中心等多个应用领域。
XAP系列密集型母线槽具有丰富的安装单元:弯头、膨胀节、沉降节、变压器软连接等。适用于垂直安装和水平安装。