LV liquid-cooling VFD panel_264_148

低压液冷变频柜CC-V-L系列

CC-V-L系列低压液冷变频柜是伊顿公司最新推出的一款应用于暖通空调(HVAC)行业的低压变频控制产品,具有广泛的输出功率,范围从200kW至900kW,主要部件均为伊顿品牌,符合UL,CSA,CE,IEC和KEMA-KEUR等多种国际和国家行业标准,确保了产品的高质量和可靠性。由于关键部件采用伊顿G系列塑壳断路器和LCX9000液冷变频器,使得CC-V-L系列液冷变频柜的尺寸紧凑且便于安装。