Power Xpert UX 36

使用 Power Xpert UX 36 IEC 高压开关设备控制并保护您的工艺。该系统的参数高达 2500A 和 31.5kA,可为您的应用提供可靠的配电。Power Xpert UX 36 的运行连续性丧失类别为LSC2B, 即在设备不需停电的情况下维护人员也可以安全地进行维护,从而最大限度延长运行时间。Power Xpert UX 36产品完全可扩展, 模块化设计以及标准的 VCB (参数为 36kV, 1250A/2500A), 配置方案灵活可满足几乎所有应用的要求。另外其不含 SF6,系统能最大限度减小对环境的影响,并降低产品生命周期内的总成本。