中压真空接触器

“SL”系列中压真空接触器是专门针对电流400amp的12kV以下的设备设计和制造的。该产品既有固定式设计,也有手车式设计从而可以兼容于各种配电开关柜,当然也适用于伊顿的成套设备。SL接触器适用于鼠笼组感应电动机、绕线转子以及同步电动机的全压或者降压启动。“SL”接触器的其他用途还包括开关电源和电容器,对于诸如采矿、纸浆和造纸、HVAC、石化以及汽车等许多行业存在的大负载应用以及环境条件恶劣的情况,特别推荐使用。该产品同时还符合中国国标14808和IEC60470标准。