箱变264x148

美式箱变

美式箱变是配电系统中广泛使用的一种产品,与欧式箱变不同,它不是变压器和高、低压开关柜的简单组合,而是在变压器基础上发展起来的一种综合电气设备。它的特点是将高压侧负荷开关和环网开关的结构进行综合简化并与变压器浸入同一油箱中,因此体积大大缩小,造价相应降低;另一个特点是采用双熔断器保护,熔丝具有电流、温度双敏特性,保护灵敏度和可靠性都大大提高。美式箱变的全密闭、全绝缘性能使得安装变得迅速简单,可免除长期维修之苦。所以,80年代以来,美式箱变在欧洲和美国配电系统中得到了广泛应用,尤其在美国,这种箱变在配电变压器中已占80%-90%, 90年代初以库柏为代表的美式箱变开始被引入中国, 经过多年发展, 目前已有超过数万台的箱变服务于国内的电力配电系统中, 被广泛应用于工业园区、居民小区、商业中心以及高层建筑等各种场所。