Power Xpert Architecture
伊顿的Power Xpert Architecture结合了硬件、软件和通讯,将多种电源组件纳入一个统一的系统,以实现高效地监测和管理。使用伊顿的Power Xpert 仪表、网关、交换器和软件,可以创造一个既简单又复杂的系统。采用具有数据收集、测量和监测功能的智能化硬件,可以提高能源管理。
- 开放式通讯协议允许所有设备(包括第三方软件)进行通讯,提供一个统一的系统。所有组件都可以访问网络并使用传统IT协议。
- 所有组件都可以访问网络并使用传统IT协议(如Ethernet、SNMP和Modbus等),这就表示PXA适合现有的IT网络和管理系统(如HP OpenView和IBM Director)。
- 硬件和软件协同工作提供了多种基础设施(包括大多数制造商的设备)的统一管理视图。
- 伊顿的系统演示和使用指南页面对系统组件进行现场、flash及视频演示,以展示PXA的运行。

正在下载,请等候!