EATON.COM 主页联系我们
Eaton
汽车组件
关于我们
产品介绍
气门和气门驱动机构
增压器
差速器
油箱燃油蒸发控制系统
后视镜传动装置
新闻中心
客户支持
联系我们
 
 

204 & 205 型轿车Powerfold促动器

 返回上一页
 
 
优点

· 全球制造和客户支持。
· 产品由世界最大的独立促动器制造商设计。
· 为轿车反光镜提供最好的振动稳定性。
· 由于内部部件的优化排列和产品的整体刚性,因而可以提供很高的扭矩。
· 设计时,在高效率、降低系统成本及操作等方面,充分考虑到满足反光镜制造商的装配要求,而这些都归
  功于在左右反光镜处都采用了通用而且适应性强的元件。
· 方便的卡口系统提供了很多便利:
   不再需要螺钉,极大地提高了产量。
   与单一塑料成分的镜座兼容。
   能够方便地(几乎不用看地)将完全装配好的反光镜镜头安装在基座上。
   由于没有采用安装螺钉,而且促动器和反光镜基座之间的紧密贴合,这些使得气流噪声大大降低了。
· 设计时,由于采用卡口系统和经济的无断开元件形式,降低了反光镜系统的成本。
· 普遍适用于左、右侧反光镜。

 
规格
反光镜玻璃支撑重量 0.75 千克
声压级 <50 dB(A) 1米
<5 宋
手动力矩 >9 牛米 (手动向内折)
>11 牛米 (手动向前折)
有效动转矩 1.5 牛米
EMC(电磁兼容性) CISPR 25, Class 3
使用温度 -40 <T< 85 oC
-40 <T < 185 oF
移动速度 30±{0><}0{>10 o/秒
电压范围 9.0- 16.5伏
 
可用样式
· 204型没有切断元件
· 205型集成切断元件
 
工作原理:装配选项
204 & 205型Powerfold促动器提供两种方法,可以将促动器安装在门支架上:

·传统螺钉
用螺钉将促动器固定在支架上的标准方法是可行的。

204 & 205型轿车
Powerfolding促动器基本视图
3个螺钉可选


·卡口连接
卡口连接系统可以使装配快捷,使成本降低,插入、旋转即可锁住
 
工作原理: 电气设计
两种便利的可行选项——由汽车电气系统决定哪种是最好的方法。
· 集成切断元件的205型Powerfolding促动器
促动器内部的切断功能

· 没有集成切断元件的204型Powerfolding促动器

使用300MUX玻璃促动器的切断开关控制204型的切断功能和反光镜的其它特性。加热器垫
闪光器
Puddle light


· 没有集成切断元件的204型Powerfolding促动器
一些应用的切断功能是通过汽车的车门模块或者车载计算机控制的。
 
有限元分析:塑料卡口的鲁棒性
卡口连接高强度和高载荷的鲁棒性得以证明。
 
尺寸
详细信息请查询相关的规格和应用指南。