EATON.COM
主页
联系我们
汽车组件
关于我们
产品介绍
气门和气门驱动机构
增压器
差速器
油箱燃油蒸发控制系统
后视镜传动装置
新闻中心
客户支持
联系我们
300系列镜片控制件
返回上一页
优点
· 全球制造和客户支持。
· 产品由世界最大的独立促动器制造商设计 。
· 针对优良的轿车,基于以下方面有着极好的性能:
极好的振动稳定性。
由于伊顿公司专利的齿轮设计,促动器实际上无声运动。
高耐久性。
· 通过反光镜支架和玻璃之间的创新接口设计,使反光镜系统的成本降至最低。
· 超过汽车EMC(电磁兼容性)要求。
· 模块化的设计使得能够在不增加促动器的封套的情况下,集成新的技术,例如多路复用系统。
· 普遍适用于左、右侧反光镜
规格
反光镜玻璃支撑重量
< 0.28 千克
声压级
<50 dB(A) 0.5米
<5 宋
手动力矩
0.6<Mn<2.4 牛米
有效动转矩
0.4<Mrd<1.1 牛米
最大滑移电流
<0.20 安
最大额定电流
<0.10 安
EMC(电磁兼容性)
CISPR 25, 最高可达 Class 5
使用温度
-40 <T< 85 oC
-40 <T < 185 oF
移动速度
3< ω<4.5 °/秒
移动角度
25o
可用样式
· 标准电子式
· 存储器式
· 手持式
· 多路复用式
· 不同玻璃和连接接口的公文包式
工作原理:装配选项
·300型提供两种方法,可将促动器安装到反光镜支架上:
单个螺钉
通过单个螺钉装配,降低了反光镜系统成本:
· 按压连接
这种方法不需要使用任何螺钉,降低了反光镜制造上的装配时间和成本。
工作原理:镜片固定器
·300型被设计成对于玻璃连接接口可以用不同方法连接:
矩形调整环
标准调整环
·连接器
300型为用户提供了可选不同连接接口的便利:
3个销的Faston连接器可用于标准电气式样的连接
8个销的径向和轴向微型Quadlock连接器可用于存储器式或者标准式的连接。
4个销的径向Molex连接器用于标准式,8个销的用于标准或者存储器式
4个销的轴向Molex连接器用于标准式
300 MUX式样仅仅使用3条导线,在同一个封罩内控制其他特性,例如闪光器、puddle light,powerfold和加热器。
尺寸
详细信息请查询相关的规格和应用指南。
网站地图
|
联系我们
|
隐私政策
|
网站使用条款
版权所有 Eaton Corporation 2006