EATON.COM
主页
联系我们
汽车组件
关于我们
产品介绍
气门和气门驱动机构
增压器
差速器
油箱燃油蒸发控制系统
后视镜传动装置
新闻中心
客户支持
联系我们
980系列镜片控制件
返回上一页
优点
· 全球制造和客户支持。
· 产品由世界最大的独立促动器制造商设计 。
· 针对优良的轿车,基于以下方面有着极好的性能:
极好的振动稳定性。
低噪声
高耐久性。
· 通过反光镜支架和玻璃之间的创新接口设计, 使反光镜制造商的安装成本降至最低。
· 20年的经验验证了优良的性能 。
· 符合严格的EMC(电磁兼容性)要求。
· 普遍适用于左、右侧反光镜
· 目前可用的最小玻璃促动器
规格
反光镜玻璃支撑重量
< 0.15 千克
声压级
<53 dB(A) 0.5米
<5 宋
手动力矩
0.6<Mn<1.35牛米
有效动转矩
0.25<Mrd<0.90牛米
最大滑移电流
<0.14 安
最大额定电流
<0.1 安
EMC(电磁兼容性)
CISPR 25, 最高可达 Class 3
使用温度
-40 <T< 80 oC
-40 <T < 176 oF
移动速度
2.8 < w <3.8°/秒
移动角度
20o
可用样式
· 标准电子式
· 存储器式
· 手持式
· 多路复用式
· 不同玻璃和连接接口的公文包式
工作原理:装配选项
· 980型通过3个螺钉安装在反光镜支架上
· 连接器:
980型为用户提供了可选不同连接接口的便利:
3个销的轴向Faston连接器可用于标准电子式
8个销的径向Molex连接器适用于存储器式
8个销的径向微型Quadlock连接器用于存储器式
尺寸
详细信息请查询相关的规格和应用指南。
网站地图
|
联系我们
|
隐私政策
|
网站使用条款
版权所有 Eaton Corporation 2006