EATON.COM 主页联系我们
Eaton
汽车组件
关于我们
产品介绍
气门和气门驱动机构
增压器
差速器
油箱燃油蒸发控制系统
后视镜传动装置
新闻中心
客户支持
联系我们
 
 

FLVV加油限量控制阀

 返回上一页
 
 
优点
· 世界级动态激荡性能,阻止液体渗入碳罐中。
· 低静态、低等级渗漏能力,阻止泄漏危害。
· 提供翻转保护
· 关闭精度<0}{0><}0{>± 2毫米允许反复加注高度测量。
· 高关闭点允许了罐容积的最大利用。
· 允许在最低压力下保持高蒸汽流量已达到最佳的加注性能。
· 能够在高压力下重开启以允许罐通风
· 柔性的安装方法,能够适应于塑料或者钢制的罐
· 渗透解决方案满足最严格的罐技术条件。
· 自2002年起的产品生产中,一直采用现场试验设计
 
产品性能优势
· 低蒸汽回流压力 
           < 0.25 Kpa @ 80 lpm
· 低液体渗漏
           <0.5ccm @ 0-15kPa
· II级兼容 
           可低至8.0mg/24小时.(汽化器使用CE-10)
· 加油关闭  
           >15毫米(从罐表面起)
           精度+/- 3.0毫米
· 低动态渗漏
           <15 毫升(在车辆行进中)
·由于专利的peal away技术,具有高重开启压力
           >80 lpm @ 5 Kpa
 
柔性化设计用于
·塑料罐
    热板焊接
    内部安装
    燃料输送模块安装
· 钢罐
    内部安装
    偏心夹安装
    燃料输送模块安装
 
外形尺寸
· II级焊脚直径-65毫米
· 最小长度-
     Ribbon式-从阀顶起68毫米
     两级式-从阀顶起106毫米
·直径-
     Ribbon式-50毫米
     两级式-55毫米