EATON.COM 主页联系我们
Eaton
汽车组件
关于我们
产品介绍
气门和气门驱动机构
增压器
差速器
油箱燃油蒸发控制系统
后视镜传动装置
新闻中心
客户支持
联系我们
 
 

GVV重力阀

 返回上一页
 
 
优点
·这种热板焊接翻转阀集成了防过加注保护功能和回流功能,提供给罐制造商。
· 一个节约成本的集成解决方案。
· 紧凑的设计、少量的零件同时有着高度的功能集成。
·使用热板HDPE盖的安装方法,满足塑料罐的要求。
·有着广泛认可的历史,提供已被证明的健壮解决方案的便利,满足最严格的OEM的要求。
·节省成本的密封设计(曲径密封,塑料舌形阀)。
·使用decork设计(peal away)的优化密封方法。
·由于没有橡胶部件,密封性能不随温度改变。
·在低倾斜角情况下,具有高效抑制流动和重开启特性。
·包括一些附加功能,例如防过加注和回流能力,这些并不降低基本密封性能。
 
规格
7.5 kPa下的空气流量: >30 升/分钟
抑制流量: >55 升/分钟
重开启压力: >15 kPa
最大翻转渗漏: 在7.5 kPa下0.5 cc/分钟
关闭高度(从焊接表面起) 10 +/- 2 毫米
重开启压力前空气泄漏: >0.5 升/分钟
在-5 kPa下ATV回转通风流量: >10 升/分钟