目前,伊顿生产的多种机械增压器系列产品,批量应用于全球范围的车辆。此产品易于缩小发动机的尺寸,而不牺牲车辆的性能和耐久性。
日益增长的全球性需求 – 在不牺牲发动机性能的前提下提高燃油经济性,减少CO2的排放– 继续引导着缩小发动机尺寸的趋势。较小的机械增压的4缸发动机能够达到V6发动机的性能,同时满足燃油经济性和排放的要求。 伊顿通过为全球OEM客户提供机械增压器技术,继续成为世界上在此领域的领导者。新推出的M24系列机械增压器,辅以已有的M45和M62系列产品,满足了排量0.6L~1.3L发动机的特定设计。这些小排量的机械增压器对于未来的发动机性能需求提供了多种解决方案。