伊顿的袋式过滤器和过滤袋被全球工业广泛采用并形成了行业标准。液体袋式过滤器分为单袋和多袋过滤器,按材质有不锈钢,PP和PVDF过滤器, 同时配套有1500多种不同材质,不同结构的滤袋供选择, 伊顿的袋式过滤系统为客户提供了独一无二的优质高效解决方案
管式自动反冲洗过滤器,包括占地小而高效的AFR系列和模块化设计的F系列,用于各种水质流体过滤,精度可达2微米,如油井注水,各行业喷嘴保护,工艺设备保护等。一台AFR过滤器的占地面积只相当于传统的”一”字排列过滤器的1/5.
AFC 过滤器可提供1-1650微米公称精度的过滤。压力高达 500 psi.