多元化的全球工业产品制造企业伊顿公司 (纽约证交所股票代码:ETN) 今天公布了公司2006年第四季度的财务报告。报告显示,伊顿公司2006年第四季度的每股收益比去年同期的1.38美元增长了15%,达到1.59美元。同时,该季度的销售额和净利润分别达到31亿美元和2.41亿美元,比去年同期分别增长了10%和15%。
在伊顿公司第四季度10%的销售额增长中,有4%来自公司自身业务的增长、4%来自收购、另外2%来自汇率变动。而终端用户市场在第四季度增长了4%。
2006年,伊顿公司全年的销售额比2005年增长了12%,达124亿美元。净收益比2005年增长了18%,达9.5亿美元,每股净收益达6.22美元,同比上涨了19%。每股营业利润达6.39美元,比2005年上涨了19%。营业利润从2005年的8.29亿美元上涨到2006年的9.77亿美元,涨幅达18%。
伊顿公司总裁兼首席执行官卡特拉(Alexander M. Cutler)先生表示:“伊顿第四季度的业绩表现强劲,使伊顿连续第19个季度每股营业收益的增长超过10%。同样突出的是本季度的盈利分布平衡,电气和流体动力集团占到了总营业利润的70%。”
“回顾2006全年,我们为伊顿设定的2006至2010年目标奠定了扎实的基础和良好的开端。”卡特拉先生说:“伊顿2006年的销售额增长了12%,每股营业利润增长了19%,资产净值增长了23%。此外,我们的现金流也破了记录,2006年公司营运现金流上涨了25%,总值超过14亿美元。”
伊顿公司是一家多元化的工业产品制造商,2006年的销售额达124亿美元。伊顿公司在许多工业领域都是全球领导者,包括电源质量、电力输配和控制系统及部件;工业设备和移动工程机械以及航空航天所需的流体动力系统和服务;安全节能的智能化卡车传动系统;以及帮助汽车工业提升性能、燃油经济性和安全性的汽车发动机空气管理系统、传动系统和特种控制系统。伊顿公司现有员工6万名,产品销往125个国家和地区。如需进一步信息请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。