克里夫兰——多元化的工业产品制造商伊顿公司今天宣布,2008年第四季度每股净收益为0.98美元,相比上年同期每股净收益1.71美元下降43%。第四季度销售额为35亿美元,相比上年同期增长3%。净收益1.63亿美元,相比上年同期的2.56亿美元相比下降36%。
2007年和2008年第四季度的净收益中均已包括并购整合相关费用。去除并购整合费用后,2008年第四季度每股营业收益为1.08美元,相比上年同期的1.79美元下降40%。2008年第四季度营业收益为1.8亿美元,相比上年同期的2.69亿美元下降33%。
第四季度销售额增长3%,其中并购交易带来的增长为13%,汇率走低导致的下降为6%,有机增长缩减导致的下降为4%。第四季度终端市场缩减6%。
2008年全年销售额达154亿美元,创历史新高,较上年增长18%。净收益也再创新高,达10.6亿美元,较上年上升6个百分点。每股净收益6.52美元,较上年下降1%。2008年全年营业收益总计11.1亿美元,较上年的10.4亿美元增长7%。2008年每股营业收益为6.83美元,比2007年降低1个百分点。
伊顿公司董事长兼首席执行官柯仁杰(Alexander M. Cutler)表示:“尽管终端市场状况比预期更为疲软,但第四季度的每股收益还是达到了我们近期预测中的较高水平。第四季度终端市场大幅缩减,降幅为6%。此前于12月中旬,我们的预计的终端市场降幅为3至4个百分点。
“综观整个2008年,我们的营业收益达到了一个更高的水平,每股营业收益与2007年相比基本持平。2008年,我们对公司进行了彻底重新定位,下半年度电气、液压和宇航业务获得了总体业务利润中的90%。第四季度公司经营现金流量达6.24亿美元,再创历史新高,进一步显示出了业务多元化的优势。凭借充裕现金流的支持,年底未偿还商业票据减少至7.67亿美元,季末结余现金和短期投资5.3亿美元。
“进入2009年以来,市场继续衰退。预计这一衰退将最少持续到第二、甚至第三季度,2009年全年市场跌幅将为7至8个百分点。预计公司2009年业绩将强于市场平均水平近3亿美元,并将从2008年完成的6项并购中获得4亿美元的增长。此外,预计未来汇率贬值将冲减增长约6%,因此2009年年度收益将比2008年下降8%。
“2008年,由于预期市场严重低迷,我们实施了有力的裁员举措,并在1月份采取了进一步行动。2009年初,终端市场持续衰退,使我们的减员幅度超过原先的预测。2008年和2009年度的裁员累计将影响公司10%的全职员工。裁员成本约1.1亿美元,将计入2009年第一季度成本。去除该项成本后,预计通过裁员将使2009年的税前收入较去年同期增长1.65亿美元。另外,预计2010年税前收入将进一步增加1.25亿美元。
“另外,在2009年中,进展中的并购整合活动也将进一步降低成本。预计对穆勒集团和飞瑞股份的两大收购项目将使2009年每股税后收益提高0.3美元。
“我们将在2009年改变财务报表报告分部,根据地区分部将电气业务划分为两部分——美洲地区市场和美国以外市场。
“由于全球经济环境不确定,预测2009年度收益将尤为复杂。2008年底,我们许多液压产品、卡车零部件和汽车组件的客户工厂停业,预计这一趋势很可能将会持续到一季度中期,从而影响2009年第一季度收益。加上1.1亿美元裁员成本,预计去除预计每股0.15美元的并购整合费用后,2009年第一季度每股营业收益将仅为盈亏平衡,为2009年最低。预计去除每股0.4美元的并购整合费用后,2009年全年的每股营业收益区间将为4.20至5.20美元。”
各业务部门经营成果
电气部门第四季度销售额为17亿美元,相比2007年增长34%。经营利润为1.94亿美元,未扣除并购费用前为2.17亿美元,比2007年增长29%。
柯仁杰表示:“第四季度中,我们的电气行业终端市场增长1%,相比第三季度的4%有所放缓,第四季度订单减少5%。本季度非住宅建筑市场表现不俗,但预期2009年将会放缓。预计2009年全年市场将下降近5%,其中美国市场缩减7%,美国以外市场缩减4%。”
液压产品部门第四季度销售额为5.33亿美元,相比2007年同期下降11%。本季度液压产品市场相比2007年同期下降8%,其中美国市场缩减9%,美国以外市场缩减近8%。
第四季度营业利润为0.44亿美元,未扣除并购费用前的营业利润为0.46亿美元,相比2007年同期下降37%。
柯仁杰指出:“第四季度中,由于客户大幅减产,我们的全球液压产品市场显著衰退。预计2009年全球市场订单将减少16%,业务将出现大幅萎缩。美国市场将缩减20%,美国以外市场缩减11%。
“我们十分荣幸能够为美国联合包裹托运公司(UPS)提供运送包裹所需的油压混合动力汽车。与伊顿卡车零部件业务中提供的油电混合动力系统一样,油压混合动力车辆能够大幅改善燃油经济性和尾气排放水平。”
宇航部门第四季度销售额为4.46亿美元,相比2007年同期上涨6%。第四季度宇航市场下降4%。由于波音公司员工罢工,新飞机交付数量减少,第四季度美国市场下降9%,而美国以外市场增长7%。
第四季度营业利润为0.76亿美元,未扣除并购费用前的营业利润为0.79亿美元,相比上年同期下降6%。
柯仁杰表示:“我们对宇航业务第四季度的表现非常满意。尽管波音公司员工罢工影响了我们的业务,但我们第四季度的经营利润仍然高达17.7%,为2008年最高。
“2009年,我们预计宇航市场将增长2%,其中美国市场增长4%,美国以外市场下降3%。
“第四季度中,我们非常高兴地与劳斯莱斯公司签订了两份合同,涉及其为空中客车公司A350机型项目提供的Trent XWB引擎。这一项目将持续40年,预计伊顿将从中获得7.5亿美元收入。
卡车零部件部门第四季度销售额为4.39亿美元,相比2007年同期下降17%。本季度卡车零部件市场下降10%,其中美国市场下降5%,美国以外市场下降16%。本季度经营利润为0.41亿美元,相比2007年同期下降49%。
柯仁杰指出:“第四季度中,北美自由贸易区重型卡车总产量为46,000辆,相比第三季度下降约10%。考虑到经济衰退和融资困难,预计卡车用户不会在2010年1月1日新排放法规实施前购买更多卡车。预计2009年全年北美自由贸易区重型卡车产量将为155,000辆左右。另外,我们预计2009年美国以外市场将出现疲软,预计下降幅度将为10%。”
“第四季度中,我们非常高兴地赢得了两项重要订单,一项是为中国的公交车辆提供油电混合动力传动系统,另一项是为塔塔汽车公司的‘世界卡车项目’提供传动系统。”
汽车组件部门第四季度销售额为3.33亿美元,相比2007年同期下降37%。汽车零部件单位产量下降24%,其中美国市场下降26%,美国以外市场下降22%。第四季度经营亏损为负0.56亿美元。
柯仁杰表示:“第四季度中,全球汽车组件市场急剧萎缩,对我们的业务造成了显著的影响,迫使我们不得不大幅裁员。另外,第四季度我们关闭了生产气门驱动装置的意大利马萨工厂,由此产生的成本约为0.27亿美元。转移马萨工厂的部分业务共获得0.24亿美元的税收优惠,抵消了部分成本。
“2009年将会是艰难的一年,全球汽车产量与去年相比可能减少14%。总体来说,2009年的生产水平将与第四季度的产量持平。”
伊顿公司是一家多元化的动力管理公司,2008年销售额达154亿美元。伊顿公司在许多工业领域都是全球领导者,包括电源品质、输配电及控制系统;工业设备和移动工程机械所需的液压动力元件、系统和服务;商用和军用航空航天所需的燃油、液压和气动系统;以及帮助卡车和汽车提升性能、燃油经济性和安全性的动力及传动系统。伊顿公司现有近75,000名员工,产品销往150多个国家和地区。
这篇新闻稿包含有关2009年第一季度和全年的每股净收益和每股营业收益、全年销售收入、全球市场状况、终端市场增长情况、并购增长情况、裁员措施的收益、可预计的并购成本节省的前瞻性声明。前瞻性陈述受到多种风险和不确定因素影响,其中许多不在我们的控制范围之内,因此使用前瞻性陈述时应当谨慎。可能造成实际结果与前瞻性陈述中的信息产生重大差异的因素包括:公司所处行业中预料之外的市场变化;预料之外的与客户业务关系的恶化或客户向伊顿采购数量的下降;销售和定价所受到的竞争性压力;物料、能源和其它生产成本的上升或无法由产品定价获得补偿的未预见到的成本的发生;竞争性技术的出现;未预见到的技术或市场营销困难;未预见到的索赔、指控、诉讼或争议裁决;并购及资产剥离的影响;未预见到的并购整合困难;新法规和政府条例;利率变化;汇率变化;股票市场波动;未预见到的经济衰退和美国及全球金融环境的低迷。我们不承担修正这些前瞻性声明的义务。 |