伊顿的汽车 CAN-以太网 (ACE) 总线电感器具有出色的滤波性能和低寄生电容,可最大限度地减少对 CAN 和以太网车辆连接模块上数据线的噪声干扰。它们的工业尺寸为 2012、3225 和 4532,电感范围为 11 uH 至 200 uH,阻抗范围为 90 欧姆至 15,000 欧姆。
伊顿 ACE 总线电感器支持 CAN 和以太网协议。组件符合 AEC-Q200 标准,可确保在各种温度条件下实现坚固的机械和电气性能。
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。