伊顿 FPT 系列功率电感器采用双导体、双匝结构,提供两种表面贴装封装选项:8.3 mm x 7.5 mm(5.35 mm 高)和 10.5 mm x 8.8 mm(6 mm 高) FPT 兼容 Picor® Cool-Power® ZVS 降压和降压-升压调节器系列。
FPT1006 电感器数据表
FPT705 电感器数据表
FP 电感器
FPV 电感器
HCP 电感器
HCPT 电感器
HCF 电感器
HCV 电感器
HCM 电感器
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。