伊顿 FPV 系列功率电感器有两种配置。FPV1006 是单导体 10.3 mm x 8.7 mm 表贴封装,高度为 6.4 mm,电流范围为 25 A 至 81 A,电感范围为 85 nH 至 150 nH。FPV1507 是双导体 15.1 mm x 8.6 mm 表贴封装,高度为 6.6 mm,电流范围为 20 A 至 31 A,电感范围为 500 nH 至 650 nH。这些系列可用于多相应用,兼容 Picor® Cool-Power® ZVS 降压和降压-升压调节器系列。
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。