保险丝

MDH 3AB 浪涌耐受保险丝

伊顿的 MDH 6.3 mm x 32 mm 套圈和轴向引线、高断路能力、高 I2t 陶瓷管保险丝采用符合 UL 248-14 标准的设计,可承受某些瞬态电压产生的浪涌电流。这是符合 RoHS 标准的无卤无铅保险丝。以管式保险丝格式订购,便于安装到 Bussmann 系列保险丝底座、盒或保险丝夹中,或者使用可用的轴向引线进行通孔安装。

 

技术数据表

MDH-R 熔断器数据表

高断路能力和 I²t
高浪涌承受力
21A,600VAC

伊顿的 MDH 熔断器为 LED 路灯提供电路保护

瞬态电压浪涌可能是该国极端天气(如雷暴)地区的一个主要问题。浪涌保护器件 (SPD) 旨在将浪涌分流到地面,并允许负载(如路灯)持续运行。但是,这些器件可能会损坏,造成危险的短路。保护路灯免于因瞬态电压浪涌引起的短路至关重要...

MDH 熔断器产品援助

6.3 mm x 32 mm 套圈和轴向引线,高断路能力,高 I2t 陶瓷管熔断器

1/4 英寸套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 1/4 英寸熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
productfamily.specification

规格

productfamily.downloadlink
X
Download Close