与我联系
Back to search
概述
资源
支持
额定电流
100 A 及以下
额定电压
72 kV 及以下
核心功能
专门设计用于保护架空线路
伊顿 Bussmann 系列冲出式熔断器专门用于保护架空线路,已成为全球电力公司的首选产品。
专门的熔断器应用工程师团队
我们的专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。
相关产品
Go to Previous Item
Go to Next Item
productfamily.specification
Bussmann 系列中高压冲出式熔断器
单击下面的链接,访问 Bussmann 系列中高压冲出式熔断器的产品技术信息
产品技术信息链接
0
分类标准
(
)
×
comparisionGoBack
×
×
Something went wrong
Sorry, we can't get that information right now.
有用的应用程序和资源
Bussmann 资源中心
Bussmann 资源中心
故障电流计算器
故障电流计算器
国内联系方式
国内联系方式
productfamily.downloadlink
交叉参照
Referencia cruzada de fusibles de media tensión serie Bussmann contra la competencia no. 10597
Download
Una solución sencilla para actualizar su protección de fusibles de media tensión a fusibles serie Bussmann.
(PDF 617 KB, 01/03/2022)
产品样本
Catálogo de fusibles de media tensión serie Bussmann no. 10577
Download
Como líderes en protección de circuitos, hemos ampliado nuestra línea de media tensión con fusibles limitadores de corriente Rango E, Rango R y PT. Ahora la línea de media tensión incluye fusibles para prácticamente cada aplicación en media tensión.
(PDF 69 MB, 01/03/2022)
Medium voltage fuses catalogue ca132062en
Download
Eaton Bussmann Medium voltage fuses catalogue ca132062
(PDF 2 MB, 15/04/2021)
产品规格指南
Download
Detalles de eslabón fusible de expulsión, tipo T, K, XA, con clasificación de voltaje de 15 a 72 kV, y corriente de 1 a 100 A.
(PDF 1 MB, 01/03/2022)
Download
Linecard de productos y soluciones para protección de circuitos eléctricos
(PDF 3 MB, 15/02/2022)
untitled
Download
Características más importantes de fusibles de media tensión, clasificaciones, aplicaciones y números de catálogo.
(PDF 518 KB, 01/03/2022)
应用程序说明
Bussmann Fuseology handbook no. 10757
Download
An introduction to understanding fuses and how they are applied for providing overcurrent protection.
(PDF 18 MB, 15/02/2022)
X
Download
Close
Bussmann 中高压冲出式熔断器
您确定吗?
您确定吗?
×
×