伊顿的 ABC 快断陶瓷主体管式 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸熔断器具有较高的断路额定值和额定电压,符合 UL 248-14 标准,用于电子电路的过电流保护。这是符合 RoHS 标准的熔断器。以筒式熔断器格式订购,便于安装到 Bussmann 系列熔断器底座、盒或熔断器夹中,或者使用可用的轴向引线进行通孔安装。
ABC 熔断器数据表
HFA 内联保险丝底座 | 20 A | 250 V | 概述 | 伊顿中国
HFA 内联保险丝底座
HFB 内联保险丝底座 | 30 A | 32 V | 概述 | 伊顿中国
HFB 内联保险丝底座
HKP 面板安装保险丝底座 | 30 A | 250V | 概述 | 伊顿中国
HKP 面板安装保险丝底座
S-8000 面板安装保险丝底座 | 30 A | 300 V | 伊顿中国
S-8000 面板安装保险丝盒
下载设计的 3D STEP 模型