伊顿的 HCP 系列大电流功率电感器提供三种尺寸,电感范围为 0.095 uH 至 4.7 uH,电流范围为 5.0 A 至 53 A,频率范围高达 2 MHz。HCP 功率电感器可用于多种应用,其中包括多相调节器、稳压器模块 (VRM)、台式机和服务器 VRM 和 EVRD、负载点 (POL) 模块、笔记本电脑稳压器、电池电源系统、数据联网和存储系统、显卡、基站设备、DCR 传感电路、分布式电源系统 DC-DC 转换器和现场可编程门阵列 (FPGA) DC-DC 转换器。
HCP0605 电感器数据表
HCP0704 电感器数据表
HCP0805 电感器数据表
HCPT 电感器
HC8 电感器
HC8LP 电感器
HC9 电感器