伊顿的 HCV 系列大电流功率电感器是大电流铁氧体电感器,采用安全的 3 端子安装,提供各种尺寸和电感产品。HCV 利用扁平线结构,具有低 DCR 和高效率性能。电感范围为 0.375 uH 至 3.0uH。电流范围为 11 A 至 60 A。HCV 功率电感器兼容 Picor® Cool-Power® ZVS 降压和降压-升压调节器系列。
HCV1206 电感器数据表
HCV1605 电感器数据表
HCV1707 电感器数据表
FPV 电感器