伊顿的 HFA 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝的内联防水保险丝底座。它是通过 UL 认证的保险丝底座,支持高达 20 A 和 250 V,暴露位置的防护等级为 IP54。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。
HFA 数据表
AGC 1/4 英寸筒式熔断器 | 0.05 A 至 40 A | 快断,玻璃 | 伊顿中国
AGC 3AG 玻璃熔断器
ABC 1/4 英寸套圈熔断器 | 0.25 A 至 30 A | 快断,陶瓷 | 伊顿中国
ABC 3AB 陶瓷熔断器
MDL 1/4 英寸管式保险丝 | 62.5 mA 至 30 A | 延时,陶瓷 | 伊顿中国
MDL 3AG 玻璃保险丝
MDA 1/4 英寸管式保险丝 | 0.25 A 至 30 A | 延时,陶瓷 | 伊顿中国
MDA 3AB 陶瓷保险丝