伊顿的 HJL 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1 英寸套圈保险丝的灯指示型面板安装保险丝底座。当保险丝打开时,灯光亮起。它们适用于厚度不超过 1/8 英寸的面板。
HJL 熔断器底座数据表
TDC180 1/4 英寸管式保险丝 | 1 A 至 13 A | 快速/中速熔断,陶瓷 | 伊顿中国
TDC180 英式插头保险丝
TCP70 1/4 英寸筒式熔断器 | 5 A 至 30 A | 快断,陶瓷 | 伊顿中国
TCP70 电信熔断器
AGX 1/4 英寸管式保险丝 | 0.0625 A 至 30 A | 快断,玻璃 | 伊顿中国
AGX 8AG 玻璃保险丝
比较工具最多可同时比较四个产品。
您的搜索 "" 不能匹配到任何文档或产品。
需要至少选择两个产品才能使用比较工具。
Sorry, we can't get that information right now.