伊顿 HMR 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸管式或套圈保险丝的面板安装保险丝底座。这些保险丝底座提供屏蔽和接地,还能防止射频干扰。它们在暴露位置的防护等级为 IP67。
HMR 熔断器底座数据表
AGC 1/4 英寸筒式熔断器 | 0.05 A 至 40 A | 快断,玻璃 | 伊顿中国
AGC 3AG 玻璃熔断器
ABC 1/4 英寸套圈熔断器 | 0.25 A 至 30 A | 快断,陶瓷 | 伊顿中国
ABC 3AB 陶瓷熔断器
MDL 1/4 英寸管式保险丝 | 62.5 mA 至 30 A | 延时,陶瓷 | 伊顿中国
MDL 3AG 玻璃保险丝
MDA 1/4 英寸管式保险丝 | 0.25 A 至 30 A | 延时,陶瓷 | 伊顿中国
MDA 3AB 陶瓷保险丝