伊顿的汽车级多层 (MCLA) 电感器是一款薄型、低功耗电感器,适用于车内汽车发射和接收中的高频滤波、阻抗匹配和 RF 调谐电路。它们符合多个行业标准的要求,并提供高电感 Q 值和大电流能力。片式电感器可使用磁性或非磁性磁芯材料结构。
MCLA 片式电感器是 Wi-Fi、Bluetooth® 和卫星应用等无线射频模块的理想选择。产品通过 AEC-Q200 3 级认证,可在汽车应用中实现出色的机械和电气性能。
技术数据表
MCLA1005V2- 0402(1005 公制)汽车多层片式电感器
MCLA1608V1- 0603(1608 公制)汽车高电感多层片式电感器
MCLA1608V2- 0603(1608 公制)汽车多层片式电感器
MCLA2012V1- 0805(2012 公制)汽车高电感多层片式电感器
MCLA3216V1- 1206(3216 公制)汽车高电感多层片式电感器
WCLA 电感器 | 汽车片式电感器 | 概述 | 伊顿中国
WCLA 电感器
MPIA 汽车级电感器 | 高功率密度 | 0.10 uH 至 22 uH 电感范围 | 伊顿中国
MPIA 电感器