伊顿的 MDQ 双元件延时、玻璃管 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝采用符合 UL 248-14 标准的设计,用于可能出现浪涌的电子电路的过电流保护。 采用管式格式,便于安装到 Bussmann 系列保险丝底座、保险丝盒或保险丝夹中。
MDQ 熔断器数据表
HFA 内联保险丝底座 | 20 A | 250 V | 概述 | 伊顿中国
HFA 内联保险丝底座
HFB 内联保险丝底座 | 30 A | 32 V | 概述 | 伊顿中国
HFB 内联保险丝底座
HKP 面板安装保险丝底座 | 30 A | 250V | 概述 | 伊顿中国
HKP 面板安装保险丝底座
S-8000 面板安装保险丝底座 | 30 A | 300 V | 伊顿中国
S-8000 面板安装保险丝盒