| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注意事项和条件 |
| 工作输入电压(高压) | 0 | 900 | VDC | 海拔不超过 5531 米时,850V;海拔不超过 2,000 米时,900V |
| 工作输入电压(低压) | 10 | 32 | VDC | |
| 输入反向极性保护 | 是 | |||
| 主动和被动放电 | 350(连续) | 500 | A | 是 |
| 主动预充电 | 是 | |||
| Breaktor 通道上的工作输出电流 | 最大电流(60°C 时,持续 10 分钟) | |||
| HVIL | 是 | |||
| 电池熔断器的可配置性 | 兼容 EVK30、EVK40 和 EVK50 伊顿 Bussmann 系列 | |||
| 辅助熔断器 | 视接口而定,EVK10 或 EVK14 或 EVK22 | |||
| 短路电流保护 | 带 EVK 熔断器系列和 Breaktor | |||
| 反极性 | 是 |
| 其他特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注意事项和条件 |
| 外部环境温度 | -40 | 85 | C | |
| 电流感测范围(牵引逆变器、DCFC) | -1500 | +1500 | A | 精度 +/- 3% |
| 电流感测范围(辅助) | -500 | +500 | A | 精度 +/- 3% |
| 电压 | 200 | 900 | V | 精度 +/- 1% |
| 温度 | -30 | 150 | C | 精度 +/- 5K |
| 碰撞信号 | 是 | |||
| CAN 通信 | J1939,提供状态、报告、控制和诊断 | |||
| 绝缘检测 | 是,上游和下游 | |||
| Breaktor 控制 | 通过 CAN | |||
| 振动性能符合 ISO 16750-3 | 是 |