Systeem 55 is een modulair schakel- en verdeelsysteem voor woningbouw en kleinzakelijke toepassingen in nieuwbouw en renovatie. Het systeem omvat een groot aantal voorgeassembleerde groepenkasten voorzien van KEMA-KEUR, maar ook rail-, klemmen- en voedingskasten voor het samenstellen van een compleet verdeelsysteem. Daarnaast zijn er ook aansluitcombinaties beschikbaar, uitvoeringen voor het aansluiten van zonnepanelen en (stekerbare) onderverdelers.
De naam Systeem 55 is gebaseerd op de eenheid 55mm, waaruit het totale systeem is opgebouwd. De uitwendige maten van de kasten zijn allen veelvouden van 55 mm.
Modulair systeem, ideaal voor nieuwbouw en vervanging