下载文档 () / 20
接触器和起动器

伊顿 PKE 电机保护断路器

伊顿 Moeller 系列PKE 电机保护断路器具有电子过载保护功能,可有效补充 PKZ 系列,并为带双金属片的 MCB 提供良好替代产品。它们采用紧凑的模块化设计并具有插入式脱扣块,因此可在高达 65 A 的电流范围内提供充分的灵活性。通过添加 PKE-XTUCP 脱扣块,您可以快速将 PKE 电机保护断路器转变成 PKE 断路器,从而实现系统和电缆保护。

PKE 电机保护断路器 产品样本

认证:
UL/CSA、CCC、ATEX
脱扣类别:
10 级及以上

核心功能

  • 手动操作式电机保护断路器,符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660 第 102 部分
  • 接通和断开开关位置指示灯的旋转手柄
  • 可插拔脱扣模块,高达 65 A,具有可见隔离距离
  • 如果与相应的附件一起使用,该断路器可以根据 EN 60204 和/或 VDE 0113 标准转换成主开关或紧急停止开关
  • 隔离特性符合 IEC/EN 60947-3 标准
  • UL/CSA(包括 E 型和 F 型)认证,适用于北美市场
  • SmartWire-DT 集成
  • 100 kA (400 V) 至 32 A、50 kA (400 V) 至 65 A 的短路保护
  • 断路器宽度:45 mm,高达 36 A;55 mm,高达 65 A

PKE 是 xStart 系统的一部分

许多应用需要采用不同触点配置的辅助触点,以便实现联锁和信号发送,但是,通过使用电机起动器,可以实现更直接、更安全和更高效的控制设计。

借助 SmartWire-DT,可以轻松获得所有信息

通过 SmartWire-DT,PKE 电机起动器组合可以轻松集成到任何自动化环境中,通过提高数据透明度,SmartWire-DT 可提高电机保护断路器附近驱动器的效率和可靠性。

我们乐于分享的专业知识 - 伊顿 Moeller 系列

自 1932 年以来,伊顿一直在制造 PKZ 电机保护断路器,自那时起,我们的理念和创新为电机保护的进步做出了重大贡献,在这方面,PKZ 这个名称不仅代表优异质量,而且在专家中也成为电机保护断路器的代名词。

PKE 电机保护断路器

对于高达 65 A 的电流范围,伊顿 Moeller 系列 PKE 电机保护断路器具有电子过载保护功能,是带双金属片的 MCB 的理想替代产品

规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close