下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

90000019400240

伊顿IZMX空气断路器, IZMX40, 4000A, 66 kAIC, 三极, 690V, 主断路器, PXR25 LSI, 接线端子, 固定, 整体断路器, B类, NRX, 标准, 其他配件

常用规格

产品名称
Eaton IZMX air circuit breaker
目录编号
90000019400240
产品长度/深度
430 mm
产品高度
398 mm
产品宽度
294 mm
产品重量
90.38983 kg
认证
IEC 60947-2

产品规格

额定电流
4000A
额定电压
690 V
脱扣器类型
T291
断路器类型
搞定了!
框架式断路器
Complete breaker
框架
标准
等级
B 级
附件
其他配件
中断额定值
66 kAIC
系列
NRX
主断路器
主断路器
连接
接线板
极数
三极
响应时间
15.669291442
类型
IZMX40

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。