下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 伊顿为 AI 算力基础设施提供关键电力支持

    我们拥有强大的产品组合,为企业级自有模型部署、AI 智慧城市大模型落地、大规模智算中心建设,提供高效、绿色、可靠的基础设施支撑,助力千行百业构建“AI+”生态,踏浪前行。
    联系我们

伊顿数据中心解决方案,从趋势洞察到技术落地,为各行业 AI 应用打造可靠高效的能源基座

伊顿 9395XR UPS  这是一款节省空间、易于扩展且通风灵活的设备,部署与管理同样简单方便,可用于数据中心三相白色或灰色空间解决方案。

伊顿 93PR 一体化 UPS  柜宽仅 600mm,减少空间占用,提升出柜率。双变换工作效率可达 97%,高效模式下效率更是高达 99% 以上,提供稳定可靠电力保护的同时,进一步降低 MDC 整体功耗。

伊顿数据中心关键动力解决方案

" AI技术浪潮正在重塑能源行业的底层逻辑。我们观察到,其核心价值在于通过数字智能优化能源的’全生命周期’ ”

李海平, 伊顿电气亚太区关键电源总经理