伊顿公司的InsulGard预测诊断解决方案为发电机,电动机,开关柜,变电站干式变压器,母线槽和电缆连接提供连续的、无侵害的在线监测。InsulGard连续的局部放电活动跟踪和预测监测帮助用户做出更好的安全和资产管理决策。高级过滤器可增强精确监测,友好的Web用户界面提供了一种简单方法来监测设备的状态。
中压设备(电动机、开关柜、发电机、母线槽、电缆终端、干式变压器等)
-40℃ ~ +85℃(箱壳安装方式为+70℃)
0%RH – 90%RH
2000米
15 VA
4个方向键和4个功能键
正常 / 提醒 / 警告 / 记忆模式 / 设置模式
15个
68dB
1-20MHz
幅度窗口数 相窗口数(每个15o)
21
24
3-20Hz,20-400Hz
内部和外部
367,300脉冲/秒
PDI或Qmax
PDI或Qmax或者其趋势量
1
持续观察(高局放活动)功能
完全记录/摘要记录(测试模式/正常模式)
2MB,提供1000天数据存储基于每天测量4次
启动时及每次测量时执行
通过面板键盘或者PC
1
1
1
3个
120VAC/5A
28VDC/5A
斜率是1mA代表10%
通讯协议:MODBUS RTU,二进制