下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

xEnergyCubo® 智能直流耦合光储充微电网解决方案

xEnergyCubo® 直流耦合方案采用新型直流转换技术,将光伏板、储能电池和直流充电桩耦合到同一条直流母线上,大大简化了内部拓扑结构,可以做到无谐波、无需无功补偿,整站损耗≤5%,同时设备寿命可以做到≥10年。

本方案采用预制舱式一体化电站,实现高压环网柜、变压器、大功率电力电子模块的集成,在不增加变压器容量、不做电路的改造的情况下实现电力扩容需求,满足客户对扩建成本的关注和降本增效需求。

整套系统搭载基于伊顿 Brightlayer 的微电网能源管理套件,数字化技术能帮助用户更从容地应对多电源、潮流多向、大功率、并网/离网模式的切换、能源策略优化等复杂用能场景,能够在促进新能源消纳、快速满足用能需求并获取投资收益上发挥更大的作用。

同时,该方案还支持V2G的应用拓展,助力新能源用户参与电力调峰,推进供需双向响应,以获得更佳的经济与社会效益。

 

伊顿 xEnergyCubo® 智能直流耦合光储充微电网解决方案样本

 

核心功能

  • 集成化  一体化集成 变压器/配电系统/分布式能源/充电桩
  • 低损耗  从传统的15%+能耗降低至 5%
  • 快速、低成本部署  安装调试时间和成本降低 20%
  • 灵活  统一平台,光伏/储能/充电桩容量配比灵活可调,可转化为纯储能,充电桩,光伏电站,也可任意组合。
规格

预制舱产品参数

容量/电压

2400kVa/10kV AC

频率

50Hz

相线

3Φ+PE

输出

8台300kW直流双枪分体桩,单枪250A

输出电压范围

200VDC-1000VDC

恒功率输出电压范围

400VDC-1000VDC

枪线长度

5m

功率因数

≥0.97

整站损耗

≤5% @满载

通讯接口

RS-485;Ethernet;WIFI/4G;

人机界面

15.6“TFT HMI”

散热方式

风冷(液冷可选)

整站尺寸

(W*D*H mm)

2800*7500*3200mm 集装箱

防护等级

IP54

重量(Kg)

~15t

安装方式

吊装可移动

环境温度

-25~+55℃(极端天气情况下,可达到-35℃)

相对湿度

0~95%,无凝露

海拔

3000米 Max.

噪音

≤55db@1米

选配项

第三方扫码计费收费平台,模块快插拔,

300kW双枪分体式充电桩

下载链接
X
Download Close