下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 93T 15-200KVA UPS

伊顿 93T 15-200kVA UPS是伊顿新一代三相高频不间断电源。该 UPS 可提供从15 kVA 到 200 kVA 功率范围的电源解决方案,为中小规模应用提供可靠运行、管理简便的电力保护系统, 通过提供较低总运营成本和优越性能,使金融行业,教育行业及其他行业中小型企业客户免于费用紧张、机房空间有限、缺乏专业维护人员和技术等客观因素的制约,继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品

 

伊顿 93T UPS (15-200kW) 产品样本

功率等级
15、20、30、40、60、80、100、120、160、200kVA
效率
在线式:>96%
ESS模式:>99%
频率
50、60Hz

核心功能

 

高可用,易维护的高频UPS 为机房用户的IT 应用环境打造可靠运行的电力保护系统

  • 电容实时监测预警杜绝电容运行温度过高带来的安全隐患
  • 伊顿ABM 智能电池管理技术有效延长电池使用寿命50% 以上
  • 模块级服务维护设计,实现低MTTR

 

灵活适应业务变化,储能系统升级和IT环境多样性

  • 内置伊顿热同步无线并机功能,无需额外并机板,更大限度保证并机可靠性与扩容灵活性
  • 充电功率可高达UPS 额定功率的70%,匹配大容量电池和锂离子电池应用需求
  • 15-80kVA机型支持置电池系统,无需额外安装空间即可满足满载条件下5分钟备电需求

 

低本高效电源解决方案优化客户的初始投资及后期运营成本

  • 提高能源利用率,采用三电平拓扑高效技术,在典型负载率下,效率可保持在96% 以上
  • 在交流直供ESS 模式下可实现> 99% 的效率,并且在并机配置下,无需加装额外选件即可实现,保证UPS在提供可靠电力质量的前提下,实现更高的系统可用性
  • 输出功率因数为1(有功功率= 机器容量),100% 机器容量利用率
  • 智能负载分配技术使并机系统运行在效率最优负载点
规格

伊顿 93T 15-200KVA UPS 技术指标

功率 15、20、30、40、60、80、100、120、160、200kVA
电压 380、400、415Vac可调
频率 50、60Hz
拓扑技术 双变换在线式、无变压器设计、模块化塔式机
输出功率因素 1.0@40℃
效率 在线式:>96%
ESS模式:>99%
下载链接
X
Download Close