下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 3P Ellipse

3P Ellipse UPS 是伊顿电源保护解决方案家族中最新推出的产品。这款紧凑型 UPS 精致时尚、运行静音,为家庭场景和小型企业环境带来出色的备用电源使用体验。与上一代 Ellipse ECO UPS 装置相比,3P 的功率提升高达 12%。这意味着它能为更多应用场景提供保护,支持从家庭娱乐系统到高性能电脑的更广泛设备。同时,适配众多本地插座(包括 FR、DIN/IT 和 IEC 插座)带来便捷体验,能够在不同地区的用电环境下轻松使用。通过选配 CLOUD-PS 卡轻松实现云连接,这一功能对于商业应用非常实用,可将 3P 转变为远程监控 UPS,通过移动应用或网页浏览器即可无缝、实时地查看状态和通知。

构建全时段供电防护 – 工作娱乐皆无后顾之忧 

 

断电断营收,
稳电稳营收

某零售门店曾因电压波动导致 POS 系统断网离线,不仅造成销售损失,还让顾客感到不满。

通过集成  3P Ellipse UPS,该门店确保了 POS 系统在电压浪涌和停电期间持续运行。这一改进提升了运营稳定性和客户满意度。


3P Ellipse 700 VA USB 即使在电力故障情况下,也能确保 POS 系统稳定运行,避免服务中断,从而提升客户体验。它降低了停电导致的销售损失风险,可便捷部署在零售场所,不会占用宝贵的收银台空间。

Retail sales manager at register
 

您的创意灵感需要持续保障

一家专门从事平面设计的居家工作室频繁遭遇突发断电,其工作站和外围设备深受影响。 

安装  3P Ellipse UPS 后,该工作室实现了稳定供电和浪涌保护。这既保障了其不间断运营,又延长了设备使用寿命。承接的项目得以增加,收入自然也随之增加。

3P Ellipse 1700 VA 不仅提供创意工作所必需的稳定电力保障,还通过浪涌保护延长了昂贵设备的使用寿命。它能够保障设备不间断运行,使项目完成数量增加,同时其精致简约的现代外观,还能完美融入各类居家办公环境。 

Home Office Designer
 

守护家庭多媒体娱乐时刻

某家庭频繁遭遇突发断电,居家办公、在线学习和娱乐等日常活动受到严重扰乱。

该家庭需要一套 可靠的备用电源解决方案 ,既能保证关键设备持续运行,让 工作和学习活动 全程 不中断 ,又能让家庭成员 畅享娱乐系统,不受打扰。

Eaton 3P Ellipse UPS, Sleek, attractively designed and silent in operation, this compact UPS offers an exceptional user experience for backup power in both residential and small business settings.
.family watching tv

3P Ellipse 900 VA 为家庭提供稳定电力供应,保护敏感电子设备免受电压波动和断电的影响。它能保障电脑、路由器和娱乐系统等关键设备持续运行,全面提升家庭场景下的办公效率与娱乐体验。
3P 时尚紧凑的设计可完美融入任何家居环境,哪怕突然断电,也能稳稳支撑家庭关键设备的顺畅运行。

对于居家办公的家长而言,它可保障网络连接稳定连通,线上会议畅通无阻。对于孩子而言,它能为在线学习所需的 教学设备提供可靠的电力支持 。它还能确保 电视、游戏机和流媒体设备正常运行,充分满足家庭的娱乐需求。

 

稳电护航,贴心守护

Eaton 3P Ellipse UPS, Sleek, attractively designed and silent in operation, this compact UPS offers an exceptional user experience for backup power in both residential and small business settings.

某 IT 服务合作伙伴在一家药店安装了 3P Ellipse UPS,用以保障其远程 IT 系统的顺畅运行。

依托云连接功能,该公司可随时随地监测和控制电力系统,确保系统始终顺畅运行并迅速响应。这项能力直接成为了该公司的核心卖点,助其在竞争中脱颖而出,赢得了更多维护合同,从而增加了其经常性营收。

对于药店来说,3P Ellipse 900 VA USB 确保了关键系统持续运行,保障了日常业务顺畅推进,并通过远程监控第一时间响应电力异常问题。

这种可靠性的提升不仅能带来更好的客户服务和满意度,同时还能优化空间利用率,完美契合药店环境。 
该型号强大的电力保护和远程管理功能,使其成为 IT 服务提供商和药店的理想选择。

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

业务零宕机,创新无间断

Man Working in Startup Office
3P Ellipse 1300 VA 通过提供持续稳定的电力供应,防止活动中断,保障工作流程无间断运行。它可以防范停电导致的关键数据丢失问题,同时借助远程监控实现对电力系统的主动管理。凭借简约时尚的设计,3P 可与现代办公环境完美融合,提升美观度。
它的典型续航时长为 15-20 分钟,足以支撑关键设备完成安全关机流程,全面提升数据防护能力。

某科技初创公司频繁遭遇突发停电,严重扰乱其开发工作,导致数据丢失问题。

安装 3P Ellipse UPS 后,该公司不仅实现了不间断供电,还能通过云连接远程监控其电力系统。得益于此,该初创企业可以稳定维持生产力,保护关键数据,按时交付项目,同时也树立了值得信赖的声誉。

Eaton 3P Ellipse UPS, Sleek, attractively designed and silent in operation, this compact UPS offers an exceptional user experience for backup power in both residential and small business settings.
规格

3P Ellipse

9400-43166

3P550I

3P Ellipse

9400-5364

3P700I

3P Ellipse

9400-5367

3P700UI

3P Ellipse

9400-A310

3P900UI

3P Ellipse

9400-7302

3P1300UI

3P Ellipse

9400-8304

3P1700UI

下载链接
X
Download Close