下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 91PS & 93PS UPS

伊顿 91PS 和93PS UPS 系统是伊顿为中小型数据机房及其它关键应用系统提供高效、可靠、安全及灵活可扩展的电力保护方案设计的不间断电源保护系统。

全新的效率等级及可扩展能力使得Eaton 91PS 和93PS UPS 系统在有效地降低用户总拥有成本(TCO)的同时保证系统运行的安全性和配置的灵活性,在基础设备层面和IT 层面的可用性最大化,以保证用户关键业务及生产的持续性。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

功率等级
8–40 kW
额定电压
220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
产品类型
模块化 UPS

核心功能

模块化设计

Eaton 91PS 和93PS UPS 内部功率器件采用独有的模块化设计可使91PS 和93PS UPS 兼容单机及并机的优点。单机系统中内部模块独立控制并运行,可实现内部冗余及模块自动休眠功能。在并机系统中所有单机内的模块均互为备份,灵活配置,极大的提高整个系统可靠性。

 

总拥有成本(TCO)最小化

  • 双变换在线模式下系统效率可达96%;伊顿交流直供高效模式下系系统效率可达99%
  • 应用伊顿Hotync 热同步并机技术最多4 台UPS 直接增容并机或冗余并机,可靠性与灵活性的统一,实机房随业务的“边成长边建设”
  • 卓越的系统架构优化设计,单机系统占地面积仅为0.25/0.36m²
  • 输出功率因数1.0,满足现代化数据机房需求
  • 可选内置电池设计,节省额外电池箱和配线成本。

 

系统可用性最大化

  • 热插拔模块设计,提高系统可靠性,降低平均修复时间(MTTR)
  • ECT® 假负载测试功能无需外部负载,进一步提高可用性。
  • 灵活的电池配置,功率模块支持公共电池组或独立电池组配置,可靠性与经济性的考量
  • 支持伊顿智能电力监控系统IPP/IPM, 实现UPS 设备的实时智能监控,支持虚拟化系统的设备的管理及虚拟机迁移管理
规格
 

伊顿 91PS & 93PS UPS—技术指标

产品快照

功率等级
8–40 kW
输出功率因数
1
额定电压

380 / 400 / 415 V

220 / 230 / 240 V

频率 50 / 60 Hz
效率 双变换效率高达 96% 
交流直供效率大于 99%
伊顿 91PS & 93PS UPS 技术参数
下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题