下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 93Li G1 锂电池解决方案

93Li G1 是伊顿公司推出的面向数据中心应用的高倍率锂电池解决方案。

兼容伊顿全系列UPS产品,实现BMS 与 UPS 全时全链路通讯。采用具有高安全性的磷酸铁锂电池模块,并获得欧盟CE系统和UL体系安全认证。工厂预制化,支持整柜运输,为客户最大程度节省运输与安装成本,也提供了更高的系统整体性。

伊顿 93Li G1 锂电池解决方案产品样本

核心功能

 

安全可靠

  • 采用磷酸铁锂电池,拥有最高热稳定性和安全性伊顿严格管控生产制程和测试,二次筛选和二次核容确保高品质和内部高一致性
  • 由伊顿全球模范工厂制造,严格遵循高品流程和MES系统确保全生命周期产品追踪
  • 获得TUV欧盟CE系统和UL体系双重安全认证
  • 内置模组级消防功能

集成化

  • 兼容伊顿全系UPS型号,可实现BMS 与 UPS 全时全链路通讯
  • 工厂预制化,支持整柜运输,可节约 25% 现场安装成本,系统整体性高
规格

型号参数

  电芯 模块 8模块Rack 9模块Rack 10模块Rack 8模块Rack 10模块Rack
Cell Module 93Li-128S-2W 93Li-144S-2W 93Li-160S-2W 93Li-128S-3W 93Li-160S-3W
额定电压 (V) 3.2 51.2 409.6 460.8 512 409.6 512
放电截止电压 (V) 2.8 44.8 358.4 403.2 448 358.4 448
充电截止电压 (V) 3.45 55.2 441.6 496.8 552 441.6 552
串并方式 1S 16S2P 128S2P 144S2P 160S2P 128S2P 160S2P
接线方式 - - 2线 2线 2线 3线 3线
Ah 50 100 100 100 100 100 100
充电电流 (推荐/最大) 0.3C/1.0C
能量 (kWh) 0.16 5.12 40.96 46.08 51.2 40.96 51.2
最大放电功率 (kW) 0.706 22.6 180.8 203.4 226 180.8 226
尺寸 (W*D*H) 36.5*130*162 482*800*149.5 600*1000*2000
重量 (kg) 1.4 67 872 939 1006 872 1006
通讯接口 - CAN CAN(并柜)/ Modbus RTU/Modbus TCP 3x DO, 1x DI
海拔 2000m
存储温度 -20-65℃(推荐25℃)
工作温度 0~45℃ (充电)
-20~60℃ (放电)
UPS兼容性 - - 伊顿9395 200-1200,
伊顿 93E 15-500kVA,
伊顿 93PR 125/200/300/600/1200
伊顿 9EHD工业机
经适配第三方两线制UPS*
伊顿93PR 15-80kW
经适配第三方三线制UPS*
电芯、模块、系统
认证/标准
UL9540A,IEC62619,UL1973,UN38.3,CE,UN38.3,EMC,抗震
备注:1、第三方UPS目前仅支持干接点通讯。
下载链接
X
Download Close