下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 93PR 塔式 UPS

伊顿 93PR UPS 采用伊顿专利的电力电子技术,由伊顿全球团队倾心打造,是符合军用级要求的 UPS 系列。该 UPS 可满足配线间的网络设备、中小数据中心、大型数据中心、自动化或医疗等应用场所的电力保障要求。

 

伊顿93PR 300-600kW 塔式UPS产品样本

 

功率等级
300,400,500,600kW
额定电压
380 / 400 / 415 V
产品类型
塔式UPS
规格
 

伊顿 93PR UPS—技术指标

产品快照

功率等级
300,400,500,600kW
输出功率因数
1
额定电压 380, 400, 415 V
频率 50 / 60 Hz
效率 双变换系统效率高达 97.3% 
交流直供效率大于 99%
下载链接
X
Download Close