下载文档 () / 20
不间断电源 UPS

高可靠性供电保护|不间断电源UPS|93TX UPS|伊顿中国

93TX 系列 UPS 系统采用最新的 IGBT 整流技术,先进的DSP及全数字控制技术,标准配置输出隔离变压器,在提供优越性能指标的同时,隔离市电及备份电源可能存在的电磁干扰及供电间断对负载的影响,能够广泛适应轨道交通、医疗、制造等行业应用中的各种严苛物理环境及电气环境,为其关键业务负载提供可靠的不间断电源。

 

Eaton 93TX UPS 15-80kVA 产品样本

功率等级
15、20、30、40、60、80kVA
频率
50、60Hz
防护等级
IP21

核心功能

 

可靠设计

  • 标准内置高绝缘等级输出隔离变压器,避免后端负载设备对UPS系统的冲击,同时隔离市电及备份电源可能存在的电磁干扰及供电间断对负载的影响
  • 外壳防护等级达IP21,内部电路板均采用三防漆喷涂工艺,标配可拆换、易清洁的防尘网,能够适应高粉尘恶劣物理环境
  • 标准内置电池接触器,会在直流系统异常时断开,自动保护外部电池系统;同时可以为外部电池开关提供24V分励脱扣信号,确保开关及时有效脱扣,以避免电池系统的异常运行对电源系统稳定输出的影响

 

智能运维 

  • 监控电容等关键器件运行温度,提供运维提醒和寿命预测,杜绝潜在安全隐患
  • 功率模块风扇可根据机器运行模式和环温智能调节转速,冗余设计确保单一器件失效下仍可支持70%负载供电
  • 假负载测试功能可在线对主要功率器件及蓄电池组进行便捷的放电维护和可靠性验证,在电池放电模式下可将电池放电能量反馈至母线上其他负载以实现电能利用

 

部署灵活

  • 支持环温50℃下运行
  •  可选配输入隔离变压器,其中15-30kVA机型可内置,40kVA 及以上机型提供独立的输入隔离变压器柜
  • 最大充电功率可达系统功率的60%,无需额外附件,实现大容量储能系统的快速回充
规格

伊顿 93TX 15-80kVA UPS 技术指标

功率 15、20、30、40、60、80kVA
电压 380、400、415Vac可调
频率 50、60Hz
拓扑技术 双变换在线式、输出隔离变压器、模块化塔式机
逆变器过载 10min @125%负载率
防护等级 IP21
下载链接
X
Download Close