下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 9PX 锂电UPS

伊顿 9PX 锂电UPS秉承了伊顿9系列UPS的高可靠性的设计理念,通过引入锂离子电池技术,将电池的使用寿命拓展到8-10年,节约了用户维护电池的使用成本,搭配基于国际网络安全标准的远程监控解决方案,满足用户一劳永逸的IT基础设施部署的需求。

核心功能

  • 锂电池寿命为普通铅酸的2-3倍
  • 备电时间提高80%-120%
  • 锂电池管理系统(BMS)提高了锂电池运行的效率和可靠性
  • 锂电池包通过UL1973认证
  • 磷酸铁锂(LFP)电芯提供最佳的可靠性和使用寿命
  • 2U高度的UPS包含内置锂电池
  • 效率达到能源之星的认证标准
  • 搭配使用的网络监控卡通过UL和IEC的网络安全认证
  • 伊顿IPM电源管理软件无缝衔接主流虚拟化平台
规格
产品简述
功率 1-3千伏安
额定输出电压 200/208/220/230/240V
额定输出频率 50 / 60 Hz 
产品架构 在线双转换式
电池类型 磷酸铁锂(LFP)
安装方式 机架/塔式 2U
9PX锂电UPS
产品型号 输出功率(伏安/瓦特) 输入插座 输出插座 产品尺寸 (W x H x D) 产品认证
9PX1000IRT2U-L 1000伏安/1000瓦特 IEC C14 8 x IEC C13 440 x 86.5(2U) x 450mm CE/CB/能源之星/泰尔报告
9PX1500IRT2U-L 1500伏安/1500瓦特 IEC C14 8 x IEC C13 440 x 86.5(2U) x 450mm CE/CB/能源之星/泰尔报告
9PX2200IRT2U-L 2200伏安/2200瓦特 IEC C20 2 x IEC C19 + 8 x IEC C13 440 x 86.5(2U) x 605mm CE/CB/能源之星/泰尔报告
9PX3000IRT2U-L 3000伏安/2400瓦特 IEC C20 2 x  IEC C19 + 8 x IEC C13 440 x 86.5(2U) x 605mm CE/CB/能源之星/泰尔报告
*2400 watts at 100% load for UPS only; 3000 watts at 100% load for UPS + EBMs 
9PX 锂电UPS可扩展电池箱
产品型号 产品描述 产品尺寸 (W x H x D)
9PXEBM48RT1U-L 为9PX1000IRT2U-L and 9PX1500IRT2U-L提供延长备电时间的电池箱 438 x 42.9 (1U) x 448mm
9PXEBM72RT1U-L 为9PX2200IRT2U-L and 9PX3000IRT2U-L提供延长备电时间的电池箱 438x 42.9 (1U) x 603mm
下载链接
X
Download Close