下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 ATS 单相电源转换开关

伊顿 ATS 单相电源转换开关提供的低成本解决方案,帮助客户为交换机和路由器等网络设备增加电源冗余功能。这种自动转换开关可从两个不同的电力来源供电。如果一个断开,另一个会自动接通,所连接设备的供电不会中断。伊顿 ATS 可同时连接多台设备,省去冗余供电设备的高昂成本。继续访问,了解更多配电 / 电力分配产品。

紧凑型

1U 机架式外形

网络连接

ATS 16 Netpack 和 ATS 30 具备网络连接功能。用户可以远程访问、配置和管理装置。

LCD 面板

通过 ATS 16 LCD 提供计量和配置功能。
规格
 

伊顿 ATS 单相电源转换开关 —技术指标

Eaton ATS – 技术参数
产品快照
额定电流 16A&30A    
额定电压 208/220/230/240 V + / -12%    
额定频率 50/60 Hz    
STS 型号
物料号 额定电流 输入连接 输出连接
9001-5016-00P 16A 2 x GB 16A 4 x GB 10A + GB 16A + Hardwired
9001-5017-00P 16A 2 x IEC C20 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19
9001-5018-00P 16A 2 x IEC C20 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19
P-EATS30N 30A Hardwired Hardwired
下载链接
X
Download Close