下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 DX RT UPS

伊顿 DX RT UPS可为关键服务器和网络传输设备、IT机柜、电信通讯、VoIP等设备、银行及安全系统、医疗系统、制造/控制系统、实验室设备、精密仪器仪表等提供安全可靠的电力保护。DX-RT的输出功率因数高达0.9–1,可提供强大的带载能力,与目前已普遍使用了输入功率因数校正电路的现代型计算机设备相匹配,且输入谐波小,绿色环保。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范

功率
1 – 10kVA.
电压
280/ 220/ 230/ 240/ 380/ 400/ 415V
放置方式 塔式/机架式.
塔式 / 机架式

核心功能

  • 输出功率因素可达 0.9–1,可有效提高能源利用率,适应现代化 IT 负载设备;
  • 在线模式效率可达 95%,高效模式效率可达98%,高效节能;
  • 采用在线双变换拓扑结构,转换时间为 0 ms , 为关键设备提供高品质的电力供应;
  • 支持并机功能(仅适用于 6–10 kVA), 为系统提供高等级电力保护,可提高系统可靠性至 99.99%;
  • 结构紧凑,其中 10 kW UPS 高度仅为 2U,深度仅为 600 mm,大大节省机柜内部空间;
  • 采取 RT 型设计,支持普通塔式安装和机架型安装,安装灵活;
  • 电池电压和充电电流可根据用户需求灵活配置(仅适用于 6kVA 、 10kVA 和 10kVA 3:1 机型);
  • 符合 CE 和 TLC 认证等多项认证。

 

规格
 

伊顿 DX RT UPS - 技术指标

产品快照.

功率等级
1–20 kVA
   
额定电压
200V / 208V / 220V / 230V / 240V
   
频率
50 / 60 Hz
   
配置 Rack / Tower
   
产品系列 Eaton DX RT    
UPS型号
零件号码 额定容量(伏安 / 瓦特)
输入连接 输出连接
Eaton DX - External Battery
DX RT 1K 1000 / 900 C14 (4) C13, (2) CN 10 A
DX RT 1KS 1000 / 900 C14 (4) C13, (2) CN 10 A
DX RT 2K 2000 / 1800 C20 (4) C13, (2) CN 10 A
DX RT 2KS 2000 / 1800 C20 (4) C13, (2) CN 10 A
DX RT 3K 3000 / 2700 C14 (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A
DX RT 3KS 3000 / 2700 C20 (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A
Eaton DX - External Battery, 3 Phase
DX RT 3:1 10KVA 10000 / 9000 Hardwired Hardwired
DX RT 3:1 15KVA 15000 / 13500 Hardwired Hardwired
DX RT 3:1 20KVA 20000 / 18000 Hardwired Hardwired
下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题